Stoppercilinder DFSP-16-15-DS-PA

576059

GTIN: 4052568224233

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
16 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
880 N
Slag
15 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor