Stoppercilinder DFSP-16-15-PF-PA
576067
GTIN: 4052568224318
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
16 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
880 N
Slag
15 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor