Stoppercilinder DFSP-Q-16-10-PR-PA

576070

GTIN: 4052568224349

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
16 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
710 N
Slag
10 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor