Stoppercilinder DFSP-Q-16-15-PR-PA
576071
GTIN: 4052568224356
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
16 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
710 N
Slag
15 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor