Stoppercilinder DFSP-20-20-PS-PA
576080
GTIN: 4052568224448
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
20 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
1370 N
Slag
20 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor