Stoppercilinder DFSP-20-20-F-PA

576083

GTIN: 4052568224479

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
20 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
1370 N
Slag
20 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor