Stoppercilinder DFSP-20-20-DF-PA
576086
GTIN: 4052568224509
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
20 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
1370 N
Slag
20 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor