Stoppercilinder DFSP-Q-20-10-DF-PA

576090

GTIN: 4052568224547

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
20 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
1100 N
Slag
10 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor