Stoppercilinder DFSP-Q-20-10-PR-PA
576093
GTIN: 4052568224578
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
20 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
840 N
Slag
10 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor