Stoppercilinder DFSP-32-20-S-PA
576097
GTIN: 4052568224615
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
32 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
3270 N
Slag
20 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor