Stoppercilinder DFSP-32-25-PF-PA

576113

GTIN: 4052568224776

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
32 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
3270 N
Slag
25 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor