Stoppercilinder DFSP-Q-32-20-PR-PA

576118

GTIN: 4052568224820

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
32 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
2670 N
Slag
20 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor