Stoppercilinder DFSP-40-25-PS-PA

576127

GTIN: 4052568224912

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
40 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
5540 N
Slag
25 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor