Stoppercilinder DFSP-Q-40-20-DF-PA

576138

GTIN: 4052568225025

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
40 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
5540 N
Slag
20 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor