Stoppercilinder DFSP-Q-40-25-DF-PA
576139
GTIN: 4052568225032
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
40 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
5540 N
Slag
25 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor