Stoppercilinder DFSP-Q-40-30-PR-PA

576143

GTIN: 4052568225070

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
40 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
4500 N
Slag
30 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor