Stoppercilinder DFSP-50-25-PS-PA

576151

GTIN: 4052568225155

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
50 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
6280 N
Slag
25 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor