Stoppercilinder DFSP-50-25-F-PA
576154
GTIN: 4052568225186
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
50 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
6280 N
Slag
25 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor