Stoppercilinder DFSP-Q-50-20-PR-PA
576165
GTIN: 4052568225292
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
50 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
5000 N
Slag
20 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor