Stoppercilinder DFSP-Q-50-25-PR-PA

576166

GTIN: 4052568225308

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
50 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
5000 N
Slag
25 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor