Stoppercilinder DFSP-Q-50-30-PR-PA

576167

GTIN: 4052568225315

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
50 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
5000 N
Slag
30 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor