Magneetventiel VSNC-F-B52-D-G14-FN
577268
GTIN: 4052568262518
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zuiger-schuif
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1350 l/min
Bedrijfsdruk
1.5 bar - 8 bar