Smoorventiel met terugslagklep VFOH-LE-A-G18-Q4

578797

GTIN: 4052568262716

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
180 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting
103 l/min - 188 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-4
Instelelement
Buitenzeskant