Smoorventiel met terugslagklep VFOH-LE-A-G18-Q6
578798
GTIN: 4052568262723
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
255 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting
111 l/min - 280 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-6
Instelelement
Buitenzeskant