Smoorventiel met terugslagklep VFOH-LE-A-G18-Q8
578799
GTIN: 4052568262730
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
275 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting
132 l/min - 307 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-8
Instelelement
Buitenzeskant