Smoorventiel met terugslagklep VFOH-LE-A-G14-Q8

578800

GTIN: 4052568262747

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
530 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting
402 l/min - 578 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-8
Instelelement
Buitenzeskant