Smoorventiel met terugslagklep VFOH-LE-A-G14-Q10
578801
GTIN: 4052568262754
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
520 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting
345 l/min - 535 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-10
Instelelement
Buitenzeskant