Naderingssensor SDBT-MS-20NL-ZN-E-5-LE-EX6
579071
GTIN: 4052568262952
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
open einde
Bereik voor bedrijfsspanning DC
7.5 V - 18 V
Functie schakelelement
Werkgroep standaarden meet- en regeltechniek
Schakeluitgang
Werkgroep standaarden meet- en regeltechniek