Filterregelventiel MS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-RG-AS

589898

GTIN: 4052568395117

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
6200 l/min
Drukregelbereik
0.3 bar - 7 bar
Filterfijnheid
40 µm