Geleidingscilinder DFM-50-50-B-PPV-A-KF
609361
GTIN: 4052568411794
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
50 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar
Positiedetectie
voor naderingssensor