Debietsensor SFAH-10B-Q6S-PNLK-PNVBA-M8
610783
GTIN: 4052568568818
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Eindwaarde voor stromingskarakteristiek
10 l/min
Bedrijfsmedium
Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Stikstof
Bedrijfsdruk
-0.9 bar - 10 bar
Stroomrichting
bidirectioneel