Afsluitkap CV-PK-3-B

6213

GTIN: 4052568008697

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 4 mm - voor steeknippel-binnen-Ø 3 mm met wartelmoer
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 80 °C