Afsluitkap CV-PK-4-B

6214

GTIN: 4052568008703

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang met buiten-Ø 6 mm - voor steeknippel-binnen-Ø 4 mm met wartelmoer
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 80 °C