Afsluitkap CV-PK-6-B

6215

GTIN: 4052568008710

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 8 mm - voor steeknippel met binnen-Ø 6 mm met wartelmoer
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 80 °C