Afsluitkap CV-PK-9-B
6216
GTIN: 4052568019549
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor steeknippel met binnen-Ø 9 mm met wartelmoer
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 80 °C