L-snelschroefkoppeling GCK-1/8-PK-4-KU
6267
GTIN: 4052568019679
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R1/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm - voor steeknippel met binnen-Ø 4 mm met moer
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C