T-verdeelstuk FCK-3-PK-3-KU

6273

GTIN: 4052568008727

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 4 mm - voor steeknippel-binnen-Ø 3 mm met wartelmoer
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm - voor steeknippel met binnen-Ø 3 mm met moer
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C