Smoorventiel met terugslagklep GR-3/8-B
6308
GTIN: 4052568001209
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoor-terugslagfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
1010 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Inwendige schroefdraad G3/8
Instelelement
Kartelschroef