OF-poort OS-1/8-B
6681
GTIN: 4052568001292
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
OF-functie
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
500 l/min
Bedrijfsdruk
1 bar - 10 bar
Bevestigingstype
Met doorgangsboring