OF-poort OS-PK-3

6684

GTIN: 4052568008734

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
OF-functie
Pneumatische aansluiting 1
PK-3
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
120 l/min
Bedrijfsdruk
1.6 bar - 8 bar
Bevestigingstype
Met doorgangsboring