EN-poort ZK-PK-3
6685
GTIN: 4052568001315
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
EN-functie
Pneumatische aansluiting 1
PK-3
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
120 l/min
Bedrijfsdruk
1.6 bar - 8 bar