Snelontluchtingsventiel SEU-1/4
6753
GTIN: 4052568001353
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Snelontluchting
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet ontluchting 6 -> 5 bar
1100 l/min
Bedrijfsdruk
0.5 bar - 10 bar