Snelontluchtingsventiel SEU-3/8
6755
GTIN: 4052568001360
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Snelontluchting
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet ontluchting 6 -> 5 bar
2280 l/min
Bedrijfsdruk
0.2 bar - 10 bar