T-slangverbinding T-PK-3

7267

GTIN: 4052568019983

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 4 mm
Nominale doorlaat
2.5 mm