L-slangverbinding L-PK-3

7473

GTIN: 4052568020064

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 4 mm
Nominale doorlaat
2.5 mm