Slangverbinding RTU-PK-6/6

7605

GTIN: 4052568020088

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 8 mm
Nominale doorlaat
5.3 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C