Zwenkaandrijving DAPS-0720-090-R-F1012-MW
8005007
GTIN: 4052568256562
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
720 Nm
Zwenkhoek
92 deg
Flensgatenpatroon
F10 - F12
Asaansluiting
T27