Zwenkaandrijving DAPS-1440-090-R-F14-MW-T6

8005023

GTIN: 4052568256722

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
1440 Nm
Zwenkhoek
92 deg
Flensgatenpatroon
F14
Asaansluiting
T36