Zwenkaandrijving DAPS-0053-090-RS4-F0507-MW
8005029
GTIN: 4052568256784
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
53 Nm
Zwenkhoek
92 deg
Flensgatenpatroon
F05 - F07
Asaansluiting
T17