Zwenkaandrijving DAPS-0090-090-RS3-F0710-MW
8005032
GTIN: 4052568256814
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
105 Nm
Zwenkhoek
92 deg
Flensgatenpatroon
F07 - F10
Asaansluiting
T22